Поиск

Головки блоков цилиндров Cat® Classic™

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 1 из 1

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Стандартная головка блока цилиндров
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      222,25
    • Длина (дюймы)
      39,5
    • Ширина (мм)
      431,8
    • Высота (дюймы)
      8,75
    • Длина (мм)
      1003,30
    • Высота (мм)
      222,25
    • Длина (дюймы)
      39,5
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.