Поиск

Храповики и ремонтные комплекты

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 16

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      112,3
    • Длина (дюймы)
      4,4
    • Размер (дюймы)
      27/64
    • Длина (мм)
      112,3
    • Длина (дюймы)
      4,4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина головки (дюймы)
      5,94
    • Ширина головки (мм)
      63,0
    • Размер (дюймы)
      3/4
    • Глубина головки (мм)
      31,2
    • Минимальный рабочий угол поворота (град.)
      11,2
    • Длина головки (мм)
      150,9
    • Длина головки (дюймы)
      5,94
    • Ширина головки (мм)
      63,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Глубина головки (дюймы)
      1,5
    • Сноска для детали
      Ремкомплект 161-3985 (Ремкомплект 5S-6094 поставляется для ранее выпускавшихся трещоточных головок 5S-6091.)
    • Ширина головки (дюймы)
      3,12
    • Длина головки (дюймы)
      7,86
    • Минимальный рабочий угол поворота (град.)
      12,0
    • Длина головки (мм)
      200,0
    • Глубина головки (дюймы)
      1,5
    • Сноска для детали
      Ремкомплект 161-3985 (Ремкомплект 5S-6094 поставляется для ранее выпускавшихся трещоточных головок 5S-6091.)
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Ремонтные комплекты для храповых механизмов