Фильтр

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 9

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Аккумуляторная батарея источника бесперебойного питания 12 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      4D
    • Применение
      ИБП
    • Тип технического обслуживания
      Не требует технического обслуживания
    • Мощность в Вт на ячейку
      624
    • Норма А·ч за 20 часов
      338
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      4D
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея источника бесперебойного питания 12 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      45
    • Тип технического обслуживания
      Не требует технического обслуживания
    • Ширина (мм)
      135,0
    • Высота клеммы (дюймы)
      8,7
    • Тип сетки
      AGM
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      45
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея источника бесперебойного питания 12 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      24
    • Масса полная (кг)
      24
    • Длина (дюймы)
      10,20
    • Тип аккумуляторной батареи
      VRLA-AGM
    • Длина (мм)
      259,0
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      24
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея источника бесперебойного питания 12 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      27
    • Тип сетки
      AGM
    • Длина (мм)
      323
    • Высота клеммы (мм)
      220
    • Масса полная (фунты)
      63
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      27
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея источника бесперебойного питания 12 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      U1
    • Применение
      ИБП
    • Длина (дюймы)
      7,70
    • Длина (мм)
      196,0
    • Тип технического обслуживания
      Не требует технического обслуживания
    • Напряжение (В)
      12
    • Размерная группа
      U1
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размерная группа
      31
    • Применение
      ИБП
    • Размерная группа
      31
    • Применение
      ИБП
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размерная группа
      24
    • Применение
      ИБП
    • Размерная группа
      24
    • Применение
      ИБП
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размерная группа
      U1
    • Применение
      ИБП
    • Размерная группа
      U1
    • Применение
      ИБП
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Справочная информация
{imgAlt}

Аккумуляторные батареи с длительным сроком службы

Аккумуляторные свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием (VRLA) являются важными компонентами для обеспечения резервного источника питания. Аккумуляторные батареи Cat® для источников бесперебойного питания (ИБП) разработаны для защиты чувствительных компьютеров или промышленного оборудования от возможного повреждения из-за колебаний напряжения или тока. Аккумуляторы Cat для ИБП могут обеспечивать электропитанием важные медицинские или промышленные объекты во время отсутствия напряжение в сети согласно требованиям стандарта UPS 110.

Аккумуляторные батареи основываются на технологии абсорбирующих стекловолоконных сепараторов (AGM). Ударопрочные стекловолоконные сепараторы впитывают весь электролит, который понижает внутреннее сопротивление и создает кратковременный ток высокого напряжения. Это обеспечивает защиту от отказа и короткого замыкания. Аккумуляторные батареи Cat для ИБП обеспечивают максимальную энергоемкость и стабильность ячеек, а также длительную надежность.

Аккумуляторные батареи Cat для ИБП имеют несколько элементов конструкции, которые также увеличивают срок службы.

  • Прочность батареи обеспечивается дополнительными слоями на сепараторах.
  • Эпоксидное уплотнение создает защитный барьер, удерживая кислоту внутри корпуса, подавляет коррозию и увеличивает срок службы.
  • Усиленные полипропиленовые корпус и крышка теплоизолированы и испытаны на заводе для обеспечения прочности и долговременной производительности.

Конструкция аккумуляторной батареи для ИБП рассчитана на 10-летний срок службы. Аккумуляторная батарея Cat для ИБП проходит более 250 проверок качества и тестов для того, чтобы обеспечить точные номинальные характеристики, необходимые для резервных систем питания. Если требуется мощный краткосрочный источник питания, выбирайте аккумуляторные батареи Cat для ИБП — надежность в течение многих лет.