Поиск

Защитная пластина

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 13

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Base
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    20 Series Cover
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      35
    • Серия
      Серия 20
    • Длина (мм)
      225
    • Ширина (мм)
      200
    • Толщина (мм)
      35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    40 Series Heavy Duty Cover
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      75
    • Длина (мм)
      275
    • Серия
      Серия 40 для тяжелых условий эксплуатации
    • Ширина (мм)
      200
    • Толщина (мм)
      75
    • Длина (мм)
      275
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Стандартная серия (ARM) 30
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Серия
      Стандартная серия (ARM) 30
    • Серия
      Стандартная серия (ARM) 30
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    20 Series Heavy Duty Cover
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      50
    • Серия
      Серия 20 для тяжелых условий эксплуатации
    • Длина (мм)
      225
    • Ширина (мм)
      200
    • Толщина (мм)
      50
    • Серия
      Серия 20 для тяжелых условий эксплуатации
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Base
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      18,00
    • Длина (дюймы)
      4,49
    • Высота (дюймы)
      0,71
    • Длина (мм)
      114,00
    • Ширина (мм)
      155,00
    • Высота (мм)
      18,00
    • Длина (дюймы)
      4,49
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    50 Series Cover
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      75
    • Серия
      Серия 50
    • Длина (мм)
      300
    • Ширина (мм)
      250
    • Толщина (мм)
      75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    30 Series Heavy Duty Cover
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      60
    • Длина (мм)
      275
    • Серия
      Серия 30 для тяжелых условий эксплуатации
    • Ширина (мм)
      200
    • Толщина (мм)
      60
    • Длина (мм)
      275
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Медленный износ и простота управления с встроенными индикаторами износа для быстрой проверки. Сколько нужно времени для замены? Двух минут достаточно для снятия и установки. Выбирайте стандартную толщину или толщину для тяжелых условий эксплуатации для самых сложных областей применения.