Поиск

гаечные ключи с повернутым зевом;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 22

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Angle Wrench Set (7 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Angle Wrench Set (14 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      3/8
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    • Длина (дюймы)
      4,8
    • Длина (мм)
      122,9
    • Размер (дюймы)
      3/8
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      5,4
    • Длина (мм)
      137,4
    • Длина (дюймы)
      5,4
    • Длина (мм)
      137,4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Open End Offset Wrench (1-3/8 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      14,0
    • Глубина головки (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Глубина головки (мм)
      0
    • Наружный диаметр (дюймы)
      0
    • Размер (дюймы)
      3/8
    • Длина (дюймы)
      14,0
    • Глубина головки (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Open End Offset Wrench (1-1/2 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Глубина головки (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      15,2
    • Размер (дюймы)
      1/2
    • Длина (мм)
      385,8
    • Глубина головки (мм)
      0
    • Глубина головки (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Описание материала
      0
    • Завершить
      0

    • 0

    • 0
    • Описание материала
      0
    • Завершить
      0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.