Поиск

гаечные ключи с храповым механизмом;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 42

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Metric Combination Ratcheting Wrench (10 mm)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Описание материала
      0
    • Длина (дюймы)
      6,3
    • Завершить
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Длина (мм)
      160,0
    • Описание материала
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      250,0
    • Длина (дюймы)
      9,8
    • Размер (мм)
      19,0
    • Длина (мм)
      250,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      34,0
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      25,1
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      1/2
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      34,0
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      25,1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      11/16
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      86,0
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      63,4
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      11/16
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      86,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Metric Combination Ratcheting Wrench (12 mm)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Завершить
      0
    • Длина (дюймы)
      6,9
    • Размер (мм)
      12,0
    • Длина (мм)
      175,0
    • Описание материала
      0
    • Завершить
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      104,0
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      141,0
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      7/8
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      104,0
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      141,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Combination Ratcheting Wrench (1/2 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Завершить
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Описание материала
      0
    • Длина (мм)
      180
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Завершить
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.