Фильтр

Отвертки

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 17

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Cat® Tool Bit Set
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Примечания
      В набор входят наконечники для винтов с крестообразным шлицем 1, 2 и 3; для винтов с прямым шлицем 6,5 × 1,2 мм, 6,0 × 1,0 мм и 5,5 × 0,8 мм
    • Примечания
      В набор входят наконечники для винтов с крестообразным шлицем 1, 2 и 3; для винтов с прямым шлицем 6,5 × 1,2 мм, 6,0 × 1,0 мм и 5,5 × 0,8 мм
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/8
    • Длина (мм)
      120,7
    • Длина (дюймы)
      4,75
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/8
    • Длина (мм)
      120,7
    Сравнить
  • Cat® Standard Screwdriver (1/2 in Tip)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/2
    • Размер (мм)
      Наконечник 12,7, длина 469 мм
    • Длина (дюймы)
      18,47
    • Длина (мм)
      469,0
    • Размер (дюймы)
      Наконечник 1/2, длина 18,47
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/2
    • Размер (мм)
      Наконечник 12,7, длина 469 мм
    Сравнить
  • Cat® Standard Screwdriver (3/8 in Tip)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      3/8
    • Размер (мм)
      Наконечник 9,525, длина 342,1
    • Длина (мм)
      342,1
    • Размер (дюймы)
      Наконечник 3/8, длина 13,47
    • Длина (дюймы)
      13,50
    • Размер наконечника (дюймы)
      3/8
    • Размер (мм)
      Наконечник 9,525, длина 342,1
    Сравнить
  • Cat® Standard Screwdriver (5/16 in Tip)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      5/16
    • Размер (мм)
      Наконечник 7,938, длина 277,11
    • Длина (мм)
      277,1
    • Размер (дюймы)
      Наконечник 5/16, длина 10,91
    • Длина (дюймы)
      10,91
    • Размер наконечника (дюймы)
      5/16
    • Размер (мм)
      Наконечник 7,938, длина 277,11
    Сравнить
  • Cat® #2 Philips screwdriver
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      № 2
    • Длина (мм)
      213,6
    • Размер (дюймы)
      Крестообразная отвертка № 2, длина 8,41
    • Размер (мм)
      Крестообразная отвертка № 2, длина 213,6
    • Длина (дюймы)
      8,41
    • Размер наконечника (дюймы)
      № 2
    • Длина (мм)
      213,6
    Сравнить
  • Cat® Torx Driver Set (9 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.