Поиск

стандартные гаечные ключи;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 72

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Combination Wrench (9/16 in) (Short)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      165,1
    • Размер (мм)
      14,2875 (короткий)
    • Длина (дюймы)
      6,5
    • Размер (дюймы)
      9/16 (короткий)

    • 0

    • 0
    • Длина (мм)
      165,1
    • Размер (мм)
      14,2875 (короткий)
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Combination Wrench (1-5/8 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      41,275
    • Размер (дюймы)
      1 5/8
    • Длина (мм)
      562,4
    • Длина (дюймы)
      22,1

    • 0

    • 0
    • Размер (мм)
      41,275
    • Размер (дюймы)
      1 5/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Combination Wrench (1-1/2 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      534,5
    • Длина (дюймы)
      21,0
    • Размер (дюймы)
      1 1/2
    • Размер (мм)
      38,1

    • 0

    • 0
    • Длина (мм)
      534,5
    • Длина (дюймы)
      21,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Combination Wrench (1-5/16 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      18,1
    • Размер (мм)
      33,338
    • Длина (мм)
      458,5
    • Размер (дюймы)
      1 5/16

    • 0

    • 0
    • Длина (дюймы)
      18,1
    • Размер (мм)
      33,338
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Combination Wrench (1-3/8 in) (Short)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      482,6
    • Размер (дюймы)
      1 3/8 (короткий)
    • Размер (мм)
      24,925 (короткий)
    • Длина (дюймы)
      19,0

    • 0

    • 0
    • Длина (мм)
      482,6
    • Размер (дюймы)
      1 3/8 (короткий)
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Metric Combination Wrench (21 mm)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      12,0
    • Длина (мм)
      304,0
    • Размер (мм)
      21,0

    • 0

    • 0
    • Длина (дюймы)
      12,0
    • Длина (мм)
      304,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Combination Wrench (7/16 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      184,2
    • Длина (дюймы)
      7,3
    • Размер (дюймы)
      7/16

    • 0

    • 0
    • Длина (мм)
      184,2
    • Длина (дюймы)
      7,3
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Combination Wrench (1/2 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      8,0
    • Размер (дюймы)
      1/2
    • Длина (мм)
      204,0

    • 0

    • 0
    • Длина (дюймы)
      8,0
    • Размер (дюймы)
      1/2
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.