Поиск

Долота и пробойники

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 32

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер рабочей кромки (мм)
      4,95
    • Длина (дюймы)
      6,06
    • Тип
      Радиальный пробойник
    • Длина (мм)
      154
    • Размер рабочей кромки (мм)
      4,95
    • Длина (дюймы)
      6,06
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      3/8
    • Длина (мм)
      241,3
    • Тип
      Пробойник
    • Размер (мм)
      Точка 9,525, длина 241,3
    • Размер (дюймы)
      Точка 3/8, длина 9,50
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      3/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      5/32
    • Размер (мм)
      Точка 3,969, длина 203,2
    • Размер (дюймы)
      Точка 5/32, длина 8,00
    • Длина (мм)
      203,2
    • Длина (дюймы)
      8,00
    • Тип
      Пробойник
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      5/32
    • Размер (мм)
      Точка 3,969, длина 203,2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      1/4
    • Длина (дюймы)
      5,63
    • Длина (мм)
      142,7
    • Тип
      Зубило узкое
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      1/4
    • Длина (дюймы)
      5,63
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      114,3
    • Длина (дюймы)
      4,5
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      5/16
    • Длина (мм)
      114,3
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      3/8
    • Длина (мм)
      127,0
    • Длина (дюймы)
      5,0
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      3/8
    • Длина (мм)
      127,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      139,7
    • Длина (дюймы)
      5,5
    • Размер рабочей кромки (дюймы)
      7/16
    • Длина (мм)
      139,7
    • Длина (дюймы)
      5,5
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Долота и пробойники Cat® изготавливаются из высокоуглеродистой стали и проходят термообработку поштучно с целью достижения равномерной твердости. Этот инструмент идеально подходит для специалистов, учеников и механиков. За счет горячей ковки и термообработки инструмент из качественной легированной стали обладает высокой твердостью, а его кромки и углы сохраняют форму дольше, чем у широкодоступного и популярного инструмента любой другой торговой марки.

Широкий ассортимент долот и пробойников

Если требуются отдельные долота и пробойники или наборы бородков, наша компания предоставляет широкий ассортимент наконечников различных размеров и длины для решения любых задач.