Поиск

Долото для скальных пород

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 3 из 3

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник долота для скальных пород серии J600 J
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      J600
    • Высота (дюймы)
      7
    • Высота (мм)
      177,8
    • Длина (дюймы)
      18,5
    • Длина (мм)
      469,9
    • Размер зуба
      J600
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник долота для скальных пород серии J550 J
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      J550
    • Высота (дюймы)
      6
    • Ширина (мм)
      170,18
    • Высота (мм)
      152,4
    • Длина (мм)
      393,7
    • Размер зуба
      J550
    • Высота (дюймы)
      6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    J450 Rock Chisel Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      J450
    • Длина зуба (мм)
      328,95
    • Размер зуба
      J450
    • Длина зуба (мм)
      328,95
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.