Поиск

гаечные ключи с храповым механизмом;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 42

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      250,0
    • Размер (мм)
      19,0
    • Длина (дюймы)
      9,8
    • Длина (мм)
      250,0
    • Размер (мм)
      19,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      199,1
    • Размер шестиугольника (мм)
      31,75
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      1 1/4
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      270,0
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      199,1
    • Размер шестиугольника (мм)
      31,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      16,0
    • Толщина (дюймы)
      0,6
    • Требуемый момент затяжки (дюйм-фунты)
      366
    • Диаметр головки (мм)
      80,8
    • Размер головки болта (мм)
      46,0
    • Диапазон крутящего момента (Н·м)
      до 490
    • Толщина (мм)
      16,0
    • Толщина (дюймы)
      0,6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      33,2
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      45,0
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      9/16
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      33,2
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      45,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      5/8
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      68,0
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      50,2
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      5/8
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      68,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      11/16
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      86,0
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      63,4
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      11/16
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      86,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      114,0
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      84,1
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      13/16
    • Максимальный крутящий момент (Н·м)
      114,0
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      84,1
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.