Поиск

Храповики и ремонтные комплекты

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 16

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Сноска для детали
      Ремонтный комплект 160-6390
    • Длина головки (мм)
      150,9
    • Длина головки (дюймы)
      5,94
    • Глубина головки (дюймы)
      1,2
    • Ширина головки (мм)
      63,0
    • Минимальный рабочий угол поворота (град.)
      11,2
    • Сноска для детали
      Ремонтный комплект 160-6390
    • Длина головки (мм)
      150,9
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Reversible Ratchet (3/8 in Square Drive)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      7,4
    • Длина (мм)
      187,5
    • Описание материала
      0
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      7,4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Сноска для детали
      Поворотная круглая головка; крепление головки наклонено относительно рукоятки.
    • Длина (мм)
      260,4
    • Минимальный рабочий угол поворота (град.)
      5,0
    • Длина (дюймы)
      10,3
    • Размер (дюймы)
      3/8
    • Сноска для детали
      Поворотная круглая головка; крепление головки наклонено относительно рукоятки.
    • Длина (мм)
      260,4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Flexible Head Ratchet (1/2 in Square Drive)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Описание материала
      0
    • Завершить
      0
    • Минимальный рабочий угол поворота (град.)
      10,0
    • Длина (мм)
      448,6
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Описание материала
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Reversible Ratchet (1/4 in Square Drive)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      112,3
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      0
    • Описание материала
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Минимальный рабочий угол поворота (град.)
      12,0
    • Размер (дюймы)
      1/4
    • Длина (мм)
      112,3
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Ratchet (1/2 in Square Drive)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Длина (дюймы)
      10,3
    • Длина (мм)
      261,9
    • Минимальный рабочий угол поворота (град.)
      10,0
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Длина (дюймы)
      10,3
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Ремонтные комплекты для храповых механизмов