Фильтр

гаечные ключи специального назначения.

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 33

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Применение
      Пружина тормоза
    • Применение
      Пружина тормоза
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      3/4 и 1
    • Размер (мм)
      19.05 и 25.4
    • Длина (дюймы)
      8,0
    • Длина (мм)
      203,2
    • Размер (дюймы)
      3/4 и 1
    • Размер (мм)
      19.05 и 25.4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      7,5
    • Размер (дюймы)
      25/32 и 29/32
    • Размер (мм)
      19.844 и 23.019
    • Длина (мм)
      190,5
    • Длина (дюймы)
      7,5
    • Размер (дюймы)
      25/32 и 29/32
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      7/16
    • Применение
      Регулировка болта тормозного башмака
    • Размер (мм)
      11,113
    • Размер (дюймы)
      7/16
    • Применение
      Регулировка болта тормозного башмака
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      Отверстие гаечного ключа: 3 3⁄4
    • Сноска для детали
      Без возможности отдельного заказа
    • Размер (мм)
      Отверстие гаечного ключа: 95,25
    • Размер (дюймы)
      Отверстие гаечного ключа: 3 3⁄4
    • Сноска для детали
      Без возможности отдельного заказа
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      47,625
    • Размер (мм)
      47,625
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Сноска для детали
      Деталь группы гаечных ключей 1P-2855
    • Диапазон диаметров (дюймы)
      1,25–3,00
    • Диапазон диаметров (мм)
      31,8–76,2
    • Сноска для детали
      Деталь группы гаечных ключей 1P-2855
    • Диапазон диаметров (дюймы)
      1,25–3,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      57,944
    • Толщина челюстей (мм)
      22,2
    • Размер зева (дюймы)
      1 3/8 –2 7/8
    • Размер (дюймы)
      2 9/32
    • Длина (дюймы)
      24
    • Масса (фунты)
      11
    • Размер (мм)
      57,944
    • Толщина челюстей (мм)
      22,2
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.