Поиск

ключи гаечные разводные;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 10

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зева (мм)
      69,9–120,7
    • Толщина челюстей (дюймы)
      1 1/8
    • Длина (дюймы)
      36
    • Толщина челюстей (мм)
      28,6
    • Масса (фунты)
      22
    • Размер зева (дюймы)
      2 3/4 –4 3/4
    • Размер зева (мм)
      69,9–120,7
    • Толщина челюстей (дюймы)
      1 1/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Wrench (8 in) (Adjustable)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0
    • Завершить
      Чернение
    • Раскрытие челюстей (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      8,0
    • Размер (дюймы)
      8
    • Размер зева (дюймы)
      0,94

    • 0
    • Завершить
      Чернение
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Wrench (12 in) (Adjustable)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Завершить
      Чернение
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Размер зева (мм)
      33,0
    • Длина (дюймы)
      12,0
    • Размер (дюймы)
      12,00, размер зева 1 5/16
    • Длина (мм)
      304,8
    • Завершить
      Чернение
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.