Caterpillar

Выбрать оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
Зарегистрироваться
Caterpillar

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать оборудование

Главная страница524-5510: МОНТАЖНАЯ ГР. СВЯЗИ
Главная страница524-5510: МОНТАЖНАЯ ГР. СВЯЗИ
524-5510: МОНТАЖНАЯ ГР. СВЯЗИ

Система PL542 Product Link™ серии Pro предназначена для обеспечения общей связности на рабочей площадке (через сотовые сети 3G GSM) за счет быстрой и простой установки на механизированном оборудовании Caterpillar и других производителей оборудования.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
524-5510: МОНТАЖНАЯ ГР. СВЯЗИ
524-5510: МОНТАЖНАЯ ГР. СВЯЗИ
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Система PL542 Product Link™ серии Pro предназначена для обеспечения общей связности на рабочей площадке (через сотовые сети 3G GSM) за счет быстрой и простой установки на механизированном оборудовании Caterpillar и других производителей оборудования.

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 524-5510

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Полярность: Обратная полярность, класс защиты от проникновения внутрь корпуса IP67+
Интерфейс: Разъемы (14-конт.) GTC
Силовой: Стандартная масса 0,5 (макс. масса 2)
Положение: Теплый пуск < 15 с, холодный пуск< 45 с (без помощи инициализации, открытое небо)
Тип аккумуляторной батареи: Перезаряжаемая никель-металл-гидридная
Тюнер, работающий в принятом во всем мире диапазоне: Сотовая связь - четырехдиапазонный 3G/GSM/UMTS/диапазоны HSPA: 800/850/900/1800/1900/2100 МГц
Примечания к модели: PL542 соответствует критериям качества работы Класса B (ISO 7637-2:2004) для систем на 12 В и 24 В при следующих условиях испытаний: импульсы 1, 2a, 2b, 3a, 4 и 5. Уровень IV
Температура (°C): -40° to 85°
Примечания: В случае длительного перебоя в работе может быть превышена вместимость очереди сообщений и некоторые данные будут потеряны вследствие перезаписи более ранних сообщений.
Примечания по цветам: Светодиодные индикаторы - оранжевый (GNSS), желтый (сотовая связь), белый (Wi-Fi ), синий (CAN/CDL)
Точность: <15 м - 95%
Номинальное напряжение (В): 9-32 В постоянного тока
Примечания по отделочному покрытию: Устройство для ежедневного сообщения от 1 до 5 раз об изменении местоположения по подписке, а также о состоянии заряда аккумуляторной батареи при использовании внутренней батареи. Аккумуляторная батарея не обслуживается.
Размеры (дюймы): 171.61 x 74 x 40
Масса (г): <367,7
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 524-5510

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом