Поиск

Наборы храповиков и сменных головок

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 10

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      317,5
    • Высота (дюймы)
      5,75
    • Цвет
      Красный
    • Высота (мм)
      146,05
    • Длина (мм)
      788,7
    • Длина (дюймы)
      31,0
    • Ширина (мм)
      317,5
    • Высота (дюймы)
      5,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Metric Ratchet Socket Set (17 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Описание материала
      0
    • Размер (мм)
      0
    • Завершить
      0
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      0

    • 0

    • 0
    • Описание материала
      0
    • Размер (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Socket Set (17 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Завершить
      0
    • Описание материала
      0
    • Размер (дюймы)
      0
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      0

    • 0

    • 0
    • Завершить
      0
    • Описание материала
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Socket Driver (1/4 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      1/4

    • 0

    • 0
    • Размер (дюймы)
      1/4

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Socket Case (Red) (1/4 in Drive)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      1,0
    • Описание материала
      0
    • Ширина (мм)
      103,1
    • Длина (дюймы)
      6,28
    • Цвет
      Красный
    • Длина (мм)
      159,5
    • Высота (дюймы)
      1,0
    • Описание материала
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Socket Set (11 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Завершить
      0
    • Описание материала
      0
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      0

    • 0

    • 0
    • Завершить
      0
    • Описание материала
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Fractional Socket Set (21 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      0
    • Описание материала
      0
    • Завершить
      0

    • 0

    • 0
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      0
    • Описание материала
      0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Храповики Cat отличаются долговечностью, отсутствием проскальзывания храпового механизма и нетребовательностью к обслуживанию.