Поиск

Контроль загрязнения

1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 10

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Внутренний диаметр (мм)
      571,0
    • Толщина материала (дюймы)
      0,1
    • Толщина материала (мм)
      1,5
    • Внутренняя глубина (дюймы)
      22,5
    • Цвет
      Желтый
    • Внутренний диаметр (мм)
      571,0
    • Толщина материала (дюймы)
      0,1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      48 x 72
    • Размер (см)
      122 x 183
    • Размер (дюймы)
      48 x 72
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      203 x 178
    • Толщина материала (мм)
      2,0
    • Размер (дюймы)
      8 x 7
    • Размер (мм)
      203 x 178
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Невидимое загрязнение снижает мощность двигателей и машин и приводит к преждевременному отказу компонентов. Избегайте задержек в работе и повреждений компонентов двигателей и машин, используя продукты Cat® для контроля загрязнения.

Избегайте нездоровой рабочей среды

Грязь, пыль и мусор в мастерской делают небезопасными центры обслуживания, производственные цеха и строительные площадки. Защитите себя и рабочую среду, используя правильно подобранные продукты для контроля загрязнения.

Продукты контроля загрязнения

  • Крышки вальцов
  • Крышки для бочки
  • Чехлы для двигателя
  • Напольные покрытия
  • Чехлы сидений
  • Сумки для хранения с молнией наверху
  • И многое другое…

Контролируя загрязнение на рабочем месте, вы можете повысить эффективность труда и оградите себя, коллег, компоненты двигателей и машин от излишнего воздействия вредных веществ.