Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Ширина
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
20.8 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
10.7 in
Диаметр пальца
1.8 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Ширина
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
23.4 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
13.7 in
Диаметр пальца
2 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
90.4 lb
Machine Class
3-4 Ton
Ширина
9.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
16.7 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
10.5 in
Диаметр пальца
1.6 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 3–4 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Обеспечивает клиентам повышенную производительность и снижение затрат. У операторов есть возможность наклонить совместимые рабочие инструменты для повышения универсальности и производительности на рабочей площадке.
Cat
Масса
255.7 lb
Machine Class
5-6 Ton
Габаритная ширина
11.7 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Длина
22.6 in
Габаритная высота
21.5 in
Тип привода
Винтовой привод
Расход гидравлического масла
7,6–15,1 л/мин (2–4 галл./мин)
Гидравлическое давление — привод
3002.3 psi
Гидравлическое давление — устройство смены навесного оборудования
3655 psi
Диаметр пальца
1.8 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Диапазон углов наклона
90° влево/вправо
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
81.6 lb
Machine Class
3-4 Ton
Ширина
10.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
16.9 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
8.7 in
Диаметр пальца
1.6 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 3–4 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
191.8 lb
Machine Class
415-444 BHL
Ширина
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
24.2 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
10.9 in
Диаметр пальца
45/50 мм (1,8/2 дюйма)
Класс машины
Экскаваторы-погрузчики 415–444
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
123.5 lb
Machine Class
5-6 Ton
Ширина
11.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
20.8 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
11.5 in
Диаметр пальца
1.8 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Обеспечивает клиентам повышенную производительность и снижение затрат. У операторов есть возможность наклонить совместимые рабочие инструменты для повышения универсальности и производительности на рабочей площадке.
Cat
Масса
448.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Габаритная ширина
14.6 in
Coupler Type
Tilting Dual Lock™ Pin Grabber
Pins Included
Yes
Длина
24.5 in
Габаритная высота
23.7 in
Тип привода
Винтовой привод
Расход гидравлического масла
19–26,5 л/мин (5–7 галл./мин)
Гидравлическое давление — привод
3002.3 psi
Гидравлическое давление — устройство смены навесного оборудования
4641.2 psi
Диаметр пальца
2 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Диапазон углов наклона
90° влево/вправо
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
200.6 lb
Machine Class
415-444 BHL
Ширина
14.1 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
24.2 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
10.9 in
Диаметр пальца
45/50 мм (1,8/2 дюйма)
Класс машины
Экскаваторы-погрузчики 450
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
196.2 lb
Machine Class
7-9 Ton
Ширина
11.5 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
23.3 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
14.6 in
Диаметр пальца
2 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
337.3 lb
Machine Class
10 Ton
Ширина
14.9 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
30.5 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
7.6 in
Диаметр пальца
2.4 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 10 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Специальное, установлено на заводе
Utilize one coupler to match existing work tool attachments with new Cat® machines or similarly-sized competitive machines.
Cat
Weight
191.8 lb
Width
13.5 in
Length
27.1 in
Overall Height
15.6 in
Pin Diameter
45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
Machine Class
415-440 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
31.7 lb
Ширина
7.2 in
Длина
11.7 in
Габаритная высота
7 in
Диаметр пальца
1.2 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 1–2 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Повышение универсальности машины и общей производительности.
Cat
Масса
37.5 lb
Machine Class
2 Ton
Ширина
9.4 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Длина
14.1 in
Pins Included
Yes
Габаритная высота
7.6 in
Диаметр пальца
1.4 in
Класс машины
Мини-экскаваторы 2 т
Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема
Не требуется
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat
Weight
174.2 lb
Width
13.7 in
Length
26 in
Overall Height
16 in
Pin Diameter
2 in
Machine Class
8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
Cat® Pin Lock Couplers are fully compatible with Wain-Roy and Gannon-style buckets.
Cat
Weight
173.7 lb
Width
13.4 in
Length
24.6 in
Overall Height
17 in
Pin Diameter
1.8 in
Machine Class
7-8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
None Required
1 - 16 из 28 результатов
1 - 16 из 28 результатов