Поиск

Коленчатый вал

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 104

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Коленчатый вал
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      444,5
    • Высота (дюймы)
      17,5
    • Длина (дюймы)
      42,75
    • Высота (мм)
      444,5
    • Длина (мм)
      1,085,85
    • Ширина (мм)
      444,5
    • Высота (дюймы)
      17,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Коленчатый вал
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      393,7
    • Высота (дюймы)
      15,5
    • Длина (дюймы)
      76,5
    • Ширина (мм)
      444,5
    • Длина (мм)
      1943,10
    • Высота (мм)
      393,7
    • Высота (дюймы)
      15,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Коленчатый вал
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      368,3
    • Длина (мм)
      1,219,20
    • Высота (мм)
      368,3
    • Высота (дюймы)
      14,5
    • Длина (дюймы)
      48
    • Ширина (мм)
      368,3
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Коленчатый вал
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      12,35
    • Длина (дюймы)
      48,5
    • Высота (мм)
      313,69
    • Ширина (мм)
      330,2
    • Длина (мм)
      1,231,90
    • Высота (дюймы)
      12,35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Коленчатый вал
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      15,5
    • Длина (мм)
      2057,40
    • Длина (дюймы)
      81
    • Высота (мм)
      393,7
    • Ширина (мм)
      431,8
    • Высота (дюймы)
      15,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Коленчатый вал
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      444,5
    • Высота (дюймы)
      17
    • Высота (мм)
      431,8
    • Длина (дюймы)
      17,5
    • Ширина (мм)
      1,422,40
    • Длина (мм)
      444,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Коленчатый вал
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      3,340,10
    • Высота (дюймы)
      28,25
    • Длина (дюймы)
      131,5
    • Высота (мм)
      717,55
    • Ширина (мм)
      571,5
    • Длина (мм)
      3,340,10
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Коренной подшипник коленчатого вала
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      58,42
    • Длина (дюймы)
      4,6
    • Ширина (мм)
      111,76
    • Длина (мм)
      116,84
    • Высота (дюймы)
      2,3
    • Высота (мм)
      58,42
    • Длина (дюймы)
      4,6
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt} Коленчатые валы Cat®:
  • Точная балансировка для увеличения срока службы.
  • Тепловая обработка с помощью запатентованного процесса закалки для повышения прочности и износостойкости.
  • Прецизионная шлифовка подшипниковой шейки обеспечивает точную посадку подшипника для снижения трения и увеличения срока службы.

Уплотнения коленчатых валов

  • Устранение утечек.
  • Облегчение установки.
  • Увеличение срока службы уплотнения.