Поиск

Изогнутая

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 211

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      200,66
    • Высота (мм)
      60,96
    • Длина (мм)
      607,06
    • Длина (дюймы)
      23,90
    • Высота (дюймы)
      2,40
    • Ширина (мм)
      200,66
    • Высота (мм)
      60,96
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      1219,20
    • Высота (мм)
      45,72
    • Высота (дюймы)
      1,80
    • Длина (дюймы)
      48,00
    • Ширина (мм)
      205,74
    • Длина (мм)
      1219,20
    • Высота (мм)
      45,72
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая накладка для отвала
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      4,70
    • Длина (мм)
      678,18
    • Длина (дюймы)
      26,70
    • Высота (мм)
      119,38
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Высота (дюймы)
      4,70
    • Длина (мм)
      678,18
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (дюймы)
      47,90
    • Высота (дюймы)
      2,40
    • Высота (мм)
      60,96
    • Длина (мм)
      1216,66
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (дюймы)
      47,90
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      47,90
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Высота (мм)
      15,88
    • Длина (мм)
      1216,66
    • Высота (дюймы)
      0,63
    • Длина (дюймы)
      47,90
    • Ширина (мм)
      203,20
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      59,90
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Высота (мм)
      12,70
    • Длина (мм)
      1521,46
    • Высота (дюймы)
      0,50
    • Длина (дюймы)
      59,90
    • Ширина (мм)
      203,20
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая зубчатая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      1826,26
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Высота (мм)
      63,00
    • Высота (дюймы)
      2,48
    • Длина (дюймы)
      71,90
    • Длина (мм)
      1826,26
    • Ширина (мм)
      203,20
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Изогнутая зубчатая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      63,00
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (дюймы)
      95,90
    • Высота (дюймы)
      2,48
    • Длина (мм)
      2435,86
    • Высота (мм)
      63,00
    • Ширина (мм)
      203,20
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Зубчатые режущие кромки Cat увеличивают глубину проникновения в сильно уплотненную почву или в областях применения с более высокими ударными нагрузками. Такая кромка повышает универсальность машины без необходимости смены ковша или установки прочих землеройных орудий на существующий ковш.