Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-4803: Уплотнение

    Номер по каталогу: 4T-4803
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцевое уплотнение

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,2
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,37
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 8,00
    • Диаметр отверстия (дюймы): 7,25
    • Материал: XNBR — карбоксилированный нитрил
    • Описание материала: XNBR имеет хорошую устойчивость к абразивному износу и порезам. Применяется в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Не используется в приложениях с непрерывным вращением вала.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина канавки — A (+/- 0,004 дюйма) (дюймы): 0,19
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,19
    off-highway truck
    789 785