Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5H-8848: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 5H-8848
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,73
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 2,79
    • Диаметр отверстия (дюймы): 3,00
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Материал: NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Опорное кольцо: 6J-5731
    • Покрытие: Нет
    • Поперечное сечение (дюймы): 0,14
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): -232
    • Ширина канавки — A (+/- 0,004 дюйма) (дюймы): 0,22
    wheel-type loader
    926E 930 950 GC 920 930T 992C 988K 988 928F 992B 910 988G 910F 988H 916 950 980F 908 G926 980G 924F 992 926 980G II 930R 906 980C 910E 994H 988B 902 918F G916 994 980F II 994D 994F

    engine - generator set
    3608 3516C 3208 3516E XQC1600 3516

    wheel-type skidder
    518 508 518C FB518 120C

    off-highway truck
    772 769 797 769B 785C 768B 793F CMD 797F 793C 784C 797B 777 793F XQ 784B 773B 789B 773 769C 793D 785D 768C 793F 776 793B 772B 785 785B 793F OEM

    track-type loader
    943 977K 931 941 977H 953 955K 955L 955C 931B 977L 941B 939C 977D 977A 939 951

    engine - industrial
    3208 3516E 3512C 3516C G3606 G3608 G3606B 3612 G3612 3126 G3616

    articulated dump truck
    D250B D300B

    mini hydraulic excavator
    302.5C 302.5

    road reclaimer
    RR-250B SS-250 RR-250 RM-250C SS-250B RM-350 SM-350 RM-350B

    motor grader
    24M 160H 140H NA 12G 16G 130G 12M 12E 160M 120B 163H 160H NA 140G 12M 2 120 143H 12M 3 14M3 16M 120M 135H NA 14E 16H NA 120H 120G 14H 14G 140H ES 140M 3 120M 2 12H NA 12M 3 AWD 12F 163H NA 140K 160H ES 18M3 140B 16M3 160M 2 160M 3 AWD 140M 2 140 12H 120L 160G 14M 135H 120H ES 14M-3 12H ES 140M 140H 140M 3 AWD 120K 2 12K 160M 3 16 120H NA 14L 160K 120K 16H 14H NA 140K 2

    paving compactor
    CB-534B CP-533 CB-534C CP-533C CS-583D CB-535B CS-533D CS-533 CS-531 CS-433B CS-531D CS-531C PS-360C CS-433C CB-634C CB-434C CS-431C CP-563 CS-583 PS-150C CS-533C CS-563 CS-563C CS-563D CB-634 CP-433B CS-583C PF-290B CP-433C CP-563D CB-544 CS-573 CB-434B PS-150B CS-573D CP-323C PS-360B CS-323C CW-14 CP-533D CP-563C PS-200B CB-545

    underground articulated truck
    AD30 AD55 AD45B AD60 AD55B

    drill
    MD6310 MD6250 MD6200

    excavator
    336E LN 336FMHPU 320N 330D L 330C MH 336F L 235 325D L 336D L 330-A 330-A LN 325 L 330B L 330 LN 336F 328D LCR 336D2 L 329D2 L 325D 325-A L 336D 335F LCR 325-A 325C 245D 330-A L 320B 336D LN 336D2 XE 320C 329D 325B L 219 330D MH 340 325B LN 352FMHPU 336E L 235C 215B 225 330F 245 340F 336F LN 325-A LN 329D L 336F L XE 323D LN 323F SA 325 LN 330F LN 330 GC 320-A S 330D 330D LN 323D SA 215 349D2 336D2 329E L 325C L 329E LN 215C 336 320-A L 330 336E H 325D MH 320B L 330C L 336D2 GC 336E LH 330D2 329D2 330C 235B 336F XE 336F LNXE 312D 323E LN 330C LN 325B 329F L 329D LN 345C L 330-A L 336E 320-A 330B LN 245B 320 L 330F L 336 GC 330 L 211B 330F OEM 330B 323D S 340F L UHD 330FMHPU 325-A FM L 336E LNH 205B 320B N 336E HVG 330D2 L 329E 336D2 LXE 335F 323E SA 349D L 345D 336D2 L XE 323E L 320-A N 215D 336F LN XE 345 GC 320B S 340D2 L

    wheel tractor-scraper
    651E 633C 627B 657B 651 627E 631D 627 651B 623B 641 621B 657E 637E 621 631C 627F 666B 641B 631E 657G 633D 633B 637D 639D 666 627G 637 637G 637B 660B 657 623 633 650B 633E II

    earthmoving compactor
    836K 826B 816 836 836H 825B

    engine - truck
    3208

    petroleum products
    3512B 3516C 3126B

    work tool
    H65S H55S H65E S H55E S H45E S H35E S H35S H45S

    cold planer
    PR-1000C PR-1000 PR-450 PR-450C PR-750B

    forest products
    227

    track-type skidder
    125C 120C 54H 4P

    backhoe loader
    426B 420D 426C 416C 436C 438C 430D 446 428D 438D 416D 442D 428C 424D 434E 436B 438B 428B 428 416B 438 446B 432D 426

    skid steer loader
    299D3 XE 299D XHP 246D 272D XHP 277D 279D3 299D 299D2 297D XHP 299DR 272D2 299D3XHP 299D2 XHP 246D3 272D3XHP 297D 299DR XE 272D3 299D3 279D 272D 272D2 XHP 297D2 297D2 XHP

    wheel dozer
    834B 834S 834U 834 854K 834K 854G 824B 834H 824

    asphalt paver
    AP-800D AP-800B AP-1055B AP-650B BG-240C BG-230 BG-245C AP-1050B AP-800C AP-800 BG-225B AP-1000B AP-1200 BG-2455C BG-210B AP-200B AP-900B BG-260C BG-225C BG-230D

    integrated toolcarrier
    IT18 IT28 IT14B IT28B IT18B IT28F IT12B IT14F IT24F IT18F

    pipelayer
    561M 561N

    marine products
    3608 3516C 3126 3208 3516B C280-6 C280-12 3616 3116 C280-16 3516 3618 3612 3516E C280-8 3512 3606

    track-type tractor
    D3K LGP D3G 193B 183B D5K2 LGP D4E 173 D3C III D3K2 LGP D4D D4G 5A PAT D7G 173B D4C III D4H 4P 163 D3 D3K2 XL 4S 53 D4E SR 172 D5M D5C III 140 D5N 4 D4K XL 55 143 4A 3 D9G D4K2 LGP 182 D4K2 XL D5K2 XL D5G 50 D11R D11T D4K LGP D4H XL D3K XL D5C PAT D5K LGP 54 192 D5K XL D5C D7F 165 141 D5C PATLGP D4H III

    load, haul, dump
    R2900 R3000H R1700G R1700 II R2900G

    oem solutions
    CAT WDS OEMS