Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6V-7658: ШТОКА

    Номер по каталогу: 6V-7658
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,34
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 2,34
    • Диаметр отверстия (дюймы): 2,36
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Материал: Резина
    • Покрытие: Нет
    • Поперечное сечение (дюймы): 0,12
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 932
    • Ширина канавки — A (+/- 0,004 дюйма) (дюймы): 0,12
    forest products
    522B 345C 548 559C 322C 558 579D 579C 2384D 521B 539 2484C 2484D 2384C 559D

    wheel-type loader
    980F 980C 980F II

    material handler
    M325D MH MH3295 M325D L MH

    wheeled excavator
    M325C MH M325B M330D W330B W345B II W345C MH

    excavator
    365B 336D2 XE 315D L 318D2 L 320D2 L 336E LH 320D2 328D LCR 336D2 345D L 330D L 330C L 320D2 GC E200B E240C 330C FM 314D LCR 319D 336D2 GC E240B 320E LRR 345D L VG 320C 349F 538 390F L 345B 320B LU 336E 329D2 L 324E LN 345B L 336D L 320D 323D L 336D LN 385C L MH 320D L 319D LN 324D L 325D L 314E CR 345C 349D L 321D LCR 330F 326D2 385C L 330B 320-A 320C FM 352FMHPU 323D SA 345B II 320 L 320D FM 320E L 330D2 317B LN E70B 326D2 L 320F L 312B M325D L MH 325B L EL240C 316F L 326F LN M325D MH 320D LRR 349E L VG 319D L E300 322C 349E 316E L 329E L 323E SA 318B 312E L 323F L 323F 320B L 336F LN 329D2 EL300 352F 340F 315B L 330B L 315F LCR 329D L 314C 312D2 336E L 349F L 336F XE 325D FM 349D2 L 326F L 311D LRR 349E L 349D2 320B 336E HVG 330C 323 325C EL200B 320D2 FM 324D FM LL 318D L 352F-VG 320-A N 390F 336E LN 336F L 385C 323E LN 314F CR 330FMHPU 365C 325C FM 311C 385B 336D2 L 352F OEM 336D 315B 325B LN 313D2 LGP 315B FM L 322C FM 312C 314E LCR 318C 340D2 L 325D MH 374F L 318D2 336F L XE 323D2 L 390D 324D FM 321B 320B N 352F XE VG 340F L UHD 365C L MH 313D 329E 329D 322B L 374D L 365B L 315C 314D CR 323F SA 330D2 L 5090B 568 FM 335F 320D GC 349E L HVG 322B LN 312D 320 GC 330D FM 349F LXE 323D LN 315-A 323F OEM 312B L 315-A L 312D L 312D2 L 320-A L 322B 318F L 323D 312C L E120B 324D 345D 326F 336FMHPU 325C L 330F L 330D MH 330D 340D L 319C 323F LN 320B LL 320B FM LL 313D2 568 FM LL 320N 320D FM RR 320D3 325F LCR 365B II 558 320E 335F LCR 345C L 320D LN 336F EL240B 325D 320 E110B 318E L 325D FM LL 390D L 320B U 321C 385C FS 324D LN 311B 330B LN 323E L 323D S 365C L 330F LN 324E L 374F 318B N 325F 317 N 345C MH 320-A S 320C L 317-A N 336D2 L XE 330D LN 330C LN 336F LN XE 320D RR 329E LN 324E 320E LN 323D2 317B L 320B S 330C MH 312-A EL300B 312E 320E RR 349D 311-A 336F LNXE 330F OEM 336D2 LXE 329D LN E300B 313B 311F LRR 329F L 336E LNH 326D L 317-A 340F L LRE 312D2 GC 323D3 345B II MH 325B 336E H

    mini hydraulic excavator
    301.7D CR 302.5 301.6C 302.4D 301.4C 301.7D 302.7D 301.6 301.8C 301.8 302.2D 301.5

    expanded mining products
    MD5075 MD5075C MD5150C

    oem solutions
    OEMS