Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    125-1286: Уплотнение поршня

    Номер по каталогу: 125-1286
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Type 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 6,72
    • Диаметр отверстия (дюймы): 7,48
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,38
    forest products
    345C

    wheel-type loader
    972M 982M 966M XE 966M 972M XE 966K 972K

    material handler
    MH3295

    excavator
    345B II 349D L 345D L VG 374F L 374D L 349E 345C 345B 345D L 349D 365B L 349E L 349E L VG 345B L 365B II 365C L 345D 345C L 365B 365C L MH 385C L MH 374F 365C