Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    161-7146: Уплотнение поршня

    Номер по каталогу: 161-7146
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 7

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 2,34
    • Диаметр отверстия (дюймы): 2,95
    • Форма уплотнения: Тип 7
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,25
    wheel-type loader
    902

    skid steer loader
    297D2 246D 289D3 262C 299D2 XHP 299D3 XE 272D 279C2 299C 262D3 272D2 299DR 287D 246D3 299D 297D2 XHP 289D 289C 272D XHP 297C 287C 279D 287C2 262C2 262D 299D2 299D3XHP 297D 277D 297D XHP 299D3 279D3 277C2 256C 272D3XHP 272C 246C 289C2 299D XHP 272D2 XHP 277C 299DR XE 279C 272D3 262 D3

    articulated dump truck
    730

    mini hydraulic excavator
    302.5C 302.5

    погрузчик с телескопической стрелой
    TH360B TH350B TH355B