Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    105-7262: Износное кольцо поршня

    Номер по каталогу: 105-7262
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 6,37
    • Наружный диаметр (дюймы): 6,69
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 1,98
    earthmoving compactor
    836H 836G

    forest products
    345C TK1051 322C

    wheel-type loader
    966M 966M XE 966L 966K 950L 966H 966K XE

    wheeled excavator
    M320 W345C MH M325B W330B W345B II M330D

    wheel dozer
    834K 834G 834H

    excavator
    345B II MH 322B L 325B L 330-A 345B L 345B 324D FM LL 350-A L 322C 345B II 328D LCR 330-A L 322C FM 330B L 350 L 330D FM 350-A 345C MH 568 FM 322 L 322-A N 325B LN 345C 322-A L 330 L 330-A L 330-A LN 324D FM 330B LN 322B LN 330C FM 322-A LN 345C L 322N 330 LN 330B 322 LN 568 FM LL

    track-type tractor
    D11T