Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    141-0711: Ring-Wear

    Номер по каталогу: 141-0711
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Wear Ring (Piston)

    Description:
    Cat wear rings guide hydraulic pistons, or rods, to maintain alignment and to stop metal to metal contact, which reduces wear and keeps an even pressure distribution on the seals.

    Attributes:
    • Material: Nylon
    • 30° angle cut
    • Fits in 85.05 mm (3.35 in) diameter bore
    • Thickness: 3.2 mm (0.12 in)

    Application:
    Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    wheel-type loader
    972L 906 966M XE 972M 966M 966L 972M XE

    backhoe loader
    428D 434E 432E 432D 420E 442D 420D 430D 438D 430E 442E 428E

    track-type tractor
    D5R2 D6N