Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    151-2566: Ring-Wear

    Номер по каталогу: 151-2566
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Wear Ring (Piston)

    Description:
    Cat wear rings guide hydraulic pistons, or rods, to maintain alignment and to stop metal to metal contact, which reduces wear and keeps an even pressure distribution on the seals.

    Attributes:
    • Material: Nylon
    • 30° angle cut
    • Fits in 70.05 mm (2.76 in) diameter bore
    • Thickness: 3.2 mm (0.12 in)

    Application:
    Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    skid steer loader
    242D3 242D 259D 236B3 257D 259D3 236D 252B 257D3 259B3 257B3 242B3 2236D3 236D3 236DR 252B3 236B 242DR

    mini hydraulic excavator
    302.5 302.5C