Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    121-4172: Вставная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 121-4172
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal Shape: Type SHU

    Предотвращает попадание внешних загрязняющих веществ в систему, однако используется в менее жестких условиях и под меньшим гидравлическим давлением, чем ее запрессованный аналог.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,75
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 8,50
    • Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы): 8,25
    • Форма уплотнения: Тип SHU
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,40
    off-highway truck
    793F XQ 795F AC 793C 793F CMD 793D 793F 793F OEM 795F XQ 793F AC