Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1K-5354: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 1K-5354
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип REG

    Предотвращает попадание внешних загрязняющих веществ в систему, однако используется в менее жестких условиях и под меньшим гидравлическим давлением, чем ее запрессованный аналог.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,01
    • Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы): 2,37
    • Форма уплотнения: Тип REG
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,18
    pipelayer
    561C 561B