Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    167-2304: Штоковое уплотнение П-образной формы

    Номер по каталогу: 167-2304
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип а

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,00
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 2,50
    • Форма уплотнения: Тип A
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы): 0,41
    challenger
    65E 85C 75E 65C 75D 65D 75C

    wheel-type loader
    924K 966G 928G 966G II 966H 972H 972G II 972G

    wheel-type skidder
    528B 535C 518C 525B 525C 535B 545C 530B 545

    off-highway truck
    69D

    track-type loader
    973D 933 973 939 933C 973C 963K 963D

    articulated dump truck
    730 725

    work tool


    погрузчик с телескопической стрелой
    TH355B TH360B TH350B

    cold planer
    PM-565B PM-465 PM-565 PM-201

    motor grader
    120H NA 120H 140K 120 140H 12H 120H ES 14H NA 135H 14G 120M 120K 2 120G 120L 140H NA 160H 120K 12H NA 135H NA

    forest products
    574B 570B 550B 580 554 564 580B 560B 574 550 570

    track-type skidder
    517 D4HTSK III D5HTSK II

    backhoe loader
    438C 424D 430E 420D 416C 426C 436C 428D 446B 420E 430D 434E 438D 432E 442E 428C 416D 428E 442D 432D 414E

    wheel dozer
    814F 814F II

    integrated toolcarrier
    IT28G IT24F

    wheel tractor-scraper
    613C

    track-type tractor
    D6N D6M D5N D5H D5H XL