Поиск

Металлорежущий инструмент

1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 463

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      95,3
    • Машинные метчики
      0–14
    • Заглушка
      4C-5029
    • Используется с короткими метчиками (дюймы)
      1/16
    • Примечания
      Рукоятка с храповым механизмом и скользящая рукоять позволяют с помощью этого универсального гаечного ключа выполнять большинство работ по нарезанию резьбы вручную.
    • Длина (мм)
      95,3
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (дюймы)
      1/2
    • Заглушка
      8T-3073
    • Номинальный размер (дюймы)
      0.472 x 0.059
    • Размеры поперек плоского участка (дюймы)
      1/16
    • Толщина (дюймы)
      1/2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Номинальный размер трубопровода (дюймы)
      1/4
    • Толщина у основания (дюймы)
      5/8
    • Заглушка
      4C-4958
    • Витков/дюйм
      18
    • Размеры поперек плоского участка (дюймы)
      1/4
    • Номинальный размер трубопровода (дюймы)
      1/4
    • Толщина у основания (дюймы)
      5/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размеры поперек плоского участка (дюймы)
      7/16
    • Витков/дюйм
      18
    • Номинальный размер трубопровода (дюймы)
      3/8
    • Толщина у основания (дюймы)
      5/8
    • Заглушка
      4C-4959
    • Размеры поперек плоского участка (дюймы)
      7/16
    • Витков/дюйм
      18
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество спиральных канавок
      4
    • Номинальный размер (мм)
      M15 x 1,50
    • Заглушка
      8T-3094
    • Количество спиральных канавок
      4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      M20 x 2,5
    • Размер (мм)
      M20 x 2,5
    • Размер (дюймы)
      M20 x 2,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      7/16
    • Размер (дюймы)
      7/16
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Мы предлагаем исчерпывающее семейство высококачественных металлорежущих инструментов.

При производстве безупречных металлорежущих инструментов необходимо соблюсти три условия.

  • Твердость: стойкость и долговечность при высоких температурах.
  • Изломостойкость: достаточная прочность, чтобы инструмент не обламывался и не трескался.
  • Износостойкость: длительный срок службы до ухудшения эксплуатационных качеств.

Металлорежущий инструмент Cat® для тяжелых условий эксплуатации и прецизионной обработки металла:

Сверла для тяжелых условий эксплуатации

Точка и точка разреза, стандартный и метрический, уменьшенная стойка, сверла с левоспиральными канавками и др.

Экстракторы

Удаление сломанных труб, шайб, винтов, болтов и гильз. Полные комплекты удаления шпилек и др.

Метчики и плашки

Для формирования и очистки резьбы винтов. Изготавливаются из быстрорежущей стали M-7 для увеличения срока службы. Эти метчики обеспечивают допуски для резьбы класса 2.

Перо для травления металлических материалов

Идеально подходит для использования в инструментальной мастерской и маркировки в механических цехах.

Оборудование газового резака

Резание чугуна, высокоглиноземистого огнеупора, шлака и других материалов. Отличный инструмент, используемый для зачистки наплавления твердым сплавом. Неугольные электроды снижают требования к шлифовке.

Благодаря верно выбранным металлорежущим инструментам проще и дешевле резать металл. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.