Поиск

Диски

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 154

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр (мм)
      152.4 x 12.7
    • Диаметр (дюймы)
      6 x 1/2
    • Оптимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      3,200
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      4,000
    • Применяемый инструмент
      Шлифовальная машина и ручная дрель
    • Уклон
      Грубо
    • Диаметр (мм)
      152.4 x 12.7
    • Диаметр (дюймы)
      6 x 1/2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Применяемый инструмент
      Инструментальная шлифовальная машина/ручная дрель
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      25 000
    • Диаметр (мм)
      50,8
    • Оптимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      21000
    • Диаметр (дюймы)
      2
    • Применяемый инструмент
      Инструментальная шлифовальная машина/ручная дрель
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      25 000
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ступица/стойка (макс.) (дюймы)
      5/8 in–11
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6000
    • Действительный диаметр (дюймы)
      6 7/8
    • Оптимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      4500
    • Уклон
      Держатель
    • Действительный диаметр (мм)
      174,63
    • Ступица/стойка (макс.) (дюймы)
      5/8 in–11
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6000
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      18,000
    • Опорная прокладка
      4C-4382
    • Диаметр (дюймы)
      3
    • Диаметр (мм)
      76,2
    • Оптимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      15,000
    • Уклон
      Крупная А
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      18,000
    • Опорная прокладка
      4C-4382
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Действительный диаметр (дюймы)
      3 3/4
    • Ступица/стойка (макс.) (мм)
      M14 x 2
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      13000
    • Ступица/стойка (мм)
      M14 x 2
    • Уклон
      Держатель
    • Оптимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      10,000
    • Действительный диаметр (дюймы)
      3 3/4
    • Ступица/стойка (макс.) (мм)
      M14 x 2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Наружн. диаметр (мм)
      127,0
    • Применяемый инструмент
      Фибровый диск 1U-6834
    • Наружн. диаметр (дюймы)
      5,0
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      11,900
    • Наружн. диаметр (мм)
      127,0
    • Применяемый инструмент
      Фибровый диск 1U-6834
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Центральное отверстие (дюймы)
      7/8
    • Центральное отверстие (мм)
      22,23
    • Уклон
      ZIR120
    • Диаметр (мм)
      114,3
    • Диаметр (дюймы)
      4 1/2
    • Центральное отверстие (дюймы)
      7/8
    • Центральное отверстие (мм)
      22,23
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Центральное отверстие (мм)
      22,23
    • Диаметр (дюймы)
      6
    • Уклон
      ZIR24
    • Центральное отверстие (дюймы)
      7/8
    • Диаметр (мм)
      152,4
    • Центральное отверстие (мм)
      22,23
    • Диаметр (дюймы)
      6
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.