Поиск

Различные материалы для мастерских

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 137

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (футы)
      580,71
    • Длина (м)
      177,0
    • Размер (калибр)
      18,0 калибра (18,0 калибра)
    • Материал
      Черное железо
    • Длина (футы)
      580,71
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (фут)
      7,9
    • Ширина нижней части (мм)
      38,1
    • Размер ступени (дюймы)
      3,0
    • Прибл. масса (фунты)
      17,0
    • Высота (м)
      2,4
    • Размер ступени (см)
      7,6
    • Высота (фут)
      7,9
    • Ширина нижней части (мм)
      38,1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      22,3
    • Диаметр сечения скобы (дюймы)
      9/32
    • Ширина зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      13/16
    • Высота зазора между скобой и корпусом (дюймы)
      7/8
    • Ширина (мм)
      44,5
    • Высота зазора между скобой и корпусом (мм)
      22,3
    • Диаметр сечения скобы (дюймы)
      9/32
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (м)
      1,8
    • Прибл. масса (кг)
      4,5
    • Ширина нижней части (мм)
      38,1
    • Размер ступени (дюймы)
      3,0
    • Высота (фут)
      5,9
    • Размер ступени (см)
      7,6
    • Высота (м)
      1,8
    • Прибл. масса (кг)
      4,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Емкость (мл)
      238,8
    • Емкость (унц.)
      8
    • Емкость (мл)
      238,8
    • Емкость (унц.)
      8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Материал
      4-слойное волокно
    • Размер (унц.)
      32
    • Размер (кг)
      0,9
    • Материал
      4-слойное волокно
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Разнообразные материалы и оборудование, которые облегчают работу в мастерской.