\

Поиск

Сменные головки специального назначения

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 93

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      внутренний квадрат 1 1/2, наружный квадрат 1.42
    • Размер (мм)
      внутренний квадрат 38,1, наружный квадрат 36
    • Размер (дюймы)
      внутренний квадрат 1 1/2, наружный квадрат 1.42
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      внутренний квадрат 1,811, наружный квадрат 1,811
    • Размер (мм)
      внутренний квадрат 46, наружный квадрат 46
    • Размер (дюймы)
      внутренний квадрат 1,811, наружный квадрат 1,811
    • Размер (мм)
      внутренний квадрат 46, наружный квадрат 46
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      внутренний квадрат 55, наружный квадрат 46
    • Размер (дюймы)
      внутренний квадрат 2,165, наружный квадрат 1,811
    • Размер (мм)
      внутренний квадрат 55, наружный квадрат 46
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Полезная глубина (дюймы)
      4,5
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      3,4
    • Полезная глубина (дюймы)
      4,5
    • Размер шестиугольника (дюймы)
      3,4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер шестиугольника (мм)
      7,0
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    • Длина долота (мм)
      25,6
    • Габаритная длина (мм)
      52,5
    • Размер шестиугольника (мм)
      7,0
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер Torx
      E8
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1/4
    • Габаритная длина (мм)
      22,0
    • Размер Torx
      E8
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1/4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Используется с (дюймы)
      Удаление винтов TORX T-55, удерживающих тормозные накладки на погрузчиках серии V
    • Размер (дюймы)
      Присоединительный квадрат 3/8
    • Размер (мм)
      Присоединительный квадрат 9,525
    • Используется с (дюймы)
      Удаление винтов TORX T-55, удерживающих тормозные накладки на погрузчиках серии V
    • Размер (дюймы)
      Присоединительный квадрат 3/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Габаритная длина (мм)
      52,5
    • Размер шестиугольника (мм)
      8,0
    • Длина долота (мм)
      25,6
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/8
    • Габаритная длина (мм)
      52,5
    • Размер шестиугольника (мм)
      8,0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.