Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    136-6551: Gear-Differential Bevel

    Номер по каталогу: 136-6551
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Differential Bevel Gear

    Description:
    Cat bevel gears are used in differential systems to transmit power from the engine to the final drive in Cat drive train systems.

    Attributes:
    • Material: Steel
    • No. of teeth: 16
    • Internal spline: 35 teeth
    • Hardened

    Application:
    Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    wheel-type loader
    962G 950G II 962H 962G II 962K 950G 950K 950H

    integrated toolcarrier
    IT62H IT62G IT62G II

    articulated dump truck
    D400E II D350E II