Поиск

Заостренные

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 12

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    K100 Заостренный наконечник серии K
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K100
    • Ширина (мм)
      127
    • Высота (дюймы)
      4,2
    • Длина (дюймы)
      11,8
    • Высота (мм)
      106,68
    • Длина (мм)
      299,72
    • Размер зуба
      K100
    • Ширина (мм)
      127
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    K150 Заостренный наконечник серии K
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      462
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      462
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Заостренный наконечник K80 серии K
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      283
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      283
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Заостренный наконечник серии K (K90)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      303
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      303
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Заостренный наконечник K100 серии K
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      331
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      331
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Заостренный наконечник серии K с двойным зубом (K130)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      396
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      396
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    K100 Заостренный наконечник серии K
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Заостренный наконечник серии K (К170)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K170
    • Длина зуба (мм)
      495

    • 0

    • 0
    • Размер зуба
      K170
    • Длина зуба (мм)
      495
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}
  • Предназначены для функционирования в условиях спрессованного или мерзлого материала в тех случаях, когда особенно важна глубина проникновения.
  • Используется на экскаваторах с двойными заостренными наконечниками.