Фильтр

Судовые двигатели 3406

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Комплект маслоохладителя и трубопроводов
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Fuel System Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Aftercooler and Lines Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      255-8712, 177-4177, 177-4178, 177-4179, 177-4180, 234-9228, 131-8300
    • Префикс серийного номера двигателя
      9WR1-UP
    • Состав комплекта
      Прокладки, уплотнения, Gaskets, seals
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      255-8712, 177-4177, 177-4178, 177-4179, 177-4180, 234-9228, 131-8300
    Сравнить
  • Oil Cooler and Lines Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      255-8712, 234-9228
    • Префикс серийного номера двигателя
      9WR1-UP
    • Состав комплекта
      Прокладки, уплотнения, Gaskets, seals
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      255-8712, 234-9228
    Сравнить
  • Front Structure Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      177-4179, 177-4178, 234-9228, 131-8300, 177-4180, 177-4177, 255-8712
    • Префикс серийного номера двигателя
      9WR1-UP
    • Состав комплекта
      Gaskets, seals, washers, Уплотнители, прокладки, шайбы
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      177-4179, 177-4178, 234-9228, 131-8300, 177-4180, 177-4177, 255-8712
    Сравнить
  • Oil Cooler and Lines Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406C
    • Комплектация двигателя
      238-5345, 4P-1987, 238-5342, 238-5349, 177-8873, 177-8877, 177-8876, 177-8874, 177-8878, 177-8880, 238-5343, 177-8879, 238-5347
    • Префикс серийного номера двигателя
      4061-UP, 1SS1-UP, 2WB1-UP
    • Состав комплекта
      Gaskets, seals, Прокладки, уплотнения
    • Модель двигателя
      3406C
    • Комплектация двигателя
      238-5345, 4P-1987, 238-5342, 238-5349, 177-8873, 177-8877, 177-8876, 177-8874, 177-8878, 177-8880, 238-5343, 177-8879, 238-5347
    Сравнить
  • Комплект промежуточного охладителя и трубопроводов
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406C, 3406B
    • Комплектация двигателя
      238-5347, 177-8869, 177-8874, 4W-3801, 4P-1987, 177-8876, 238-5345, 177-8877, 238-5349, 177-8873, 110-9525, 110-9524, 178-4978, 177-8878, 238-5343, 177-8880, 177-8879, 238-5342, 177-8871, 7W-7264, 110-9698, 177-8865, 177-8867, 4W-3800
    • Префикс серийного номера двигателя
      4061-UP, 2WB1-UP, 1SS1-UP, 4TB1-UP
    • Состав комплекта
      Прокладки, уплотнения, Gaskets, seals
    • Модель двигателя
      3406C, 3406B
    • Комплектация двигателя
      238-5347, 177-8869, 177-8874, 4W-3801, 4P-1987, 177-8876, 238-5345, 177-8877, 238-5349, 177-8873, 110-9525, 110-9524, 178-4978, 177-8878, 238-5343, 177-8880, 177-8879, 238-5342, 177-8871, 7W-7264, 110-9698, 177-8865, 177-8867, 4W-3800
    Сравнить
  • Головка цилиндра, комплект
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406C, 3406B
    • Комплектация двигателя
      110-9524, 177-8878, 178-4978, 238-5349, 177-8873, 177-8877, 238-5345, 177-8876, 238-5347, 177-8869, 177-8874, 4W-3801, 4P-1987, 110-9525, 177-8880, 177-8879, 238-5342, 177-8871, 238-5343, 177-8867, 7W-7264, 4W-3800, 110-9698, 177-8865
    • Префикс серийного номера двигателя
      2WB1-UP, 4061-UP, 4TB1-UP, 1SS1-UP
    • Состав комплекта
      Прокладки, уплотнения, Gaskets, seals
    • Модель двигателя
      3406C, 3406B
    • Комплектация двигателя
      110-9524, 177-8878, 178-4978, 238-5349, 177-8873, 177-8877, 238-5345, 177-8876, 238-5347, 177-8869, 177-8874, 4W-3801, 4P-1987, 110-9525, 177-8880, 177-8879, 238-5342, 177-8871, 238-5343, 177-8867, 7W-7264, 4W-3800, 110-9698, 177-8865
    Сравнить
  • Комплект маслоохладителя и трубопроводов
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406C, 3406B
    • Комплектация двигателя
      177-8865, 110-9698, 4W-3800, 177-8867, 7W-7264, 4W-3801, 177-8869, 178-4978, 110-9524, 110-9525, 177-8871
    • Префикс серийного номера двигателя
      4TB1-UP
    • Состав комплекта
      Прокладки, уплотнения, Gaskets, seals
    • Модель двигателя
      3406C, 3406B
    • Комплектация двигателя
      177-8865, 110-9698, 4W-3800, 177-8867, 7W-7264, 4W-3801, 177-8869, 178-4978, 110-9524, 110-9525, 177-8871
    Сравнить
  • Комплект задней части
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      255-8712, 177-4177, 234-9228, 177-4180, 177-4179, 177-4178, 131-8300
    • Префикс серийного номера двигателя
      9WR1-UP
    • Состав комплекта
      Прокладки, уплотнения, Gaskets, seals
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      255-8712, 177-4177, 234-9228, 177-4180, 177-4179, 177-4178, 131-8300
    Сравнить
  • Комплект для топливной системы
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406C, 3406B
    • Комплектация двигателя
      238-5347, 177-8869, 177-8874, 4W-3801, 4P-1987, 110-9525, 177-8871, 177-8879, 238-5342, 238-5343, 177-8878, 177-8876, 238-5345, 177-8877, 177-8873, 238-5349, 177-8880, 110-9524, 178-4978, 110-9698, 4W-3800, 7W-7264, 177-8867, 177-8865
    • Префикс серийного номера двигателя
      4061-UP, 2WB1-UP, 1SS1-UP, 4TB1-UP
    • Состав комплекта
      Уплотнители, прокладки, шайбы, Gaskets, seals, washers
    • Модель двигателя
      3406C, 3406B
    • Комплектация двигателя
      238-5347, 177-8869, 177-8874, 4W-3801, 4P-1987, 110-9525, 177-8871, 177-8879, 238-5342, 238-5343, 177-8878, 177-8876, 238-5345, 177-8877, 177-8873, 238-5349, 177-8880, 110-9524, 178-4978, 110-9698, 4W-3800, 7W-7264, 177-8867, 177-8865
    Сравнить
  • Комплект для центральной и нижней части двигателя
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      177-4179, 177-4180, 131-8300, 177-4178, 177-4177
    • Префикс серийного номера двигателя
      9WR1-UP
    • Состав комплекта
      Dust cap, plug, fastener, gaskets, seals,, Пылезащитная крышка, заглушка, крепежная деталь, уплотнители, прокладки,
    • Модель двигателя
      3406E
    • Комплектация двигателя
      177-4179, 177-4180, 131-8300, 177-4178, 177-4177
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Параметры
{imgAlt}

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

АДАПТАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ.

Поддерживайте судно в состоянии готовности с помощью нового комплекта Cat® 3406 для судового ремонта.

Мы предлагаем универсальные варианты решений для капитального ремонта, от базового до оптимального уровня. Все запасные части Cat производятся в соответствии с четкими требованиями и предназначены для выполнения надежного и высококачественного ремонта.

Согласно пожеланиям клиентов мы оптимизировали ценовую политику и продлили срок гарантии. Предлагаемый комплект для ремонта доступен по привлекательной цене с гарантией на запчасти сроком один год с возможностью продления срока гарантии до трех лет.

В зависимости от выбранного уровня доступны дополнительные ценовые и гарантийные преимущества, даже при осуществлении работ своими силами. Данные варианты адаптированы для конкретного региона; обратитесь к своему региональному дилеру компании Cat для получения информации о доступных вариантах финансирования и специальных предложениях. Ваш дилер компании Cat всегда готов предложить профессиональные консультации, специализированный сервис и непревзойденный уровень поддержки на любом побережье и в любой точке мирового океана.

  • основывается на опыте;
  • обеспечивает простоту выбора компонентов;
  • специально для судоходного бизнеса;
  • разработано для создания ценности;
  • быстрое восстановление работоспособности;
  • надежная конструкция;
  • простота адаптации для конкретных условий;
  • разработано компанией, которой вы доверяете;
  • что самое главное, разработано специально для вас.

Для получения дополнительной информации о решениях по переборке посетите наш веб-сайт catmarinesupport.com.

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

Базовый комплект содержит все необходимое для переборки двигателя и разработан для максимального удобства — готовый комплект с единым номером по каталогу в одной упаковке. Благодаря возможности изменения пакета базового уровня можно заказать комплект для конкретного двигателя.

ПАКЕТ УЛУЧШЕННОГО УРОВНЯ

Помимо компонентов базового пакета, в расширенный пакет также включены детали, необходимые именно для конкретной модели двигателя. Создайте собственное решение для переборки и увеличьте ценность пакета.

ПАКЕТ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

Восстановите исходные заводские технические характеристики двигателя и его производительность. Это наше самое совершенное решение для переборки, сочетающее в себе все функции и преимущества базового пакета с более высокой ценностью.

Для получения дополнительной информации о решениях по переборке посетите наш веб-сайт catmarinesupport.com.