Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    125-1362: ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ REV

    Номер по каталогу: 125-1362
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Реверсивный вентилятор

    Описание:

    • Реверсивные вентиляторы являются важными компонентами радиаторов, отводящих избыток тепла для охлаждения двигателей

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,7
    • Длина (дюймы): 43
    pipelayer
    578

    track-type tractor
    8 7U 8SU D6R D6R III 8A D6T D6R II D7H 7 D8N 57H 8U 7S 57 7SU 7A