Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    142-3391: Крестовина вентилятора в сборе

    Номер по каталогу: 142-3391
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вентилятор радиатора на крестовине

    Описание:

    • Вентиляторы радиатора на крестовине являются важными компонентами радиаторов, отводящих избыток тепла для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,5
    • Длина (дюймы): 22,3
    wheel-type loader
    994K 907M 908H 906K 907H2 907H 906H2 994H 908M 906M 908H2 914G2 908K 906H 907K 994F 914G

    paving compactor
    CP-433E CB-434D CS-533E CP-533E CS-423E CS-34 CS-323C CS-433E CP-34 PS-150C CD-54 CP-323C

    backhoe loader
    416E 438D 436C 420E 420D 438C 428D 442D 432E 428C 426C 434E 424D 430D 432D 416C 444E 414E 428E 422E 416D 442E 430E

    off-highway truck
    797B 793F 793F OEM 793F XQ 797 793D 793F CMD

    underground articulated truck
    AD60

    integrated toolcarrier
    IT14G2 IT14G

    погрузчик с телескопической стрелой
    TH220B TH560B TH330B TH460B TH355B TH580B TH340B TH350B TH360B