Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    485-9752: Injector Assembly

    Номер по каталогу: 485-9752
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Injector Assembly (Diesel Exhaust Fluid)

    Description:
    Fuel injectors deliver the right amount of fuel at the right time.

    Attributes:
    • Diesel exhaust fluid injector (DEF) assembly
    • RoHS compliant
    • Emissions control
    • OEM direct replacement

    Application:
    Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Общая высота (дюймы): 0
    underground mining loaders
    R2900, R1700K

    wheel-type loader
    966M XE 972M, 988 XE 966M, 972M XE 988K XE

    compactors
    825K, 826K, 836K

    engine - generator set
    C13 XQ375 C18

    track type tractors
    D8T, D7E, D6TXW, D6TXL, D6TLGPVP, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP, D6TXWVP, D6TLGP, D6TXLVP

    off-highway truck
    772G OEM 770G OEM

    wheel tractor scrapers
    637K, 621K, 627K

    wheel dozers
    824K, 834K

    engine - industrial
    C13 C15 C18 C9.3

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    735, 745C, 730C, 745 740 GC 730C2 EJ 730, 725C2, 740C 730C2, 740

    road reclaimer
    RM500B

    olympian
    XQ500

    motor grader
    160M 3 140M 3 AWD 12M 3 140, 12M 3 AWD 14M3, 140M 3 160M 3 AWD

    articulated trucks
    735C, 725C, 730C, 745D, 740CEJ, 730CEJ, 730C2EJ, 740DEJ, 730D, 740GC 735D

    motor graders
    16M3, 18M3, 12M3, 140M3, 12M3AWD, 160M3AWD, 140M3AWD, 160M3, 140-13, 140-13AWD

    excavator
    390F L 349F L 352FMHPU 336F L 352F, 352F OEM 336F L XE 352F XE VG 349F, 352F-VG 390F 336F, 340F L LRE 336F LN 374F L

    wheel tractor-scraper
    621K OEM 631K

    rotary blasthole drills
    MD6200

    earthmoving compactor
    836K

    off highway trucks
    770G, 772G, 770GOEM, 772GOEM

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    15 to 18 liter
    C18

    cold planer
    PM312, PM310, PM313

    wheel loaders
    972M, 980M, 982M, 986K, 966M, 988K, 966MXE, 972MXE

    pipelayers
    PL72, PL83, PL87

    cold planers
    PM312-02 PM313-02 PM310-02

    track excavators
    340F, MH3295, 349FLXE, 352FXE, 336FXE, 336FLNXE, 390FL, 374FL, 349FL, 390FOEM, 340FUHD, 336FL, 336FOEM, 390FMHOEM, 340FL, 352FVG, 352F2VG, 340FLRE, 349FLVG, 336FLH, 352FMHOEM

    track-type tractor
    D6T, D7E, D6T XW D6T XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6T LGP D6T XL PAT D9T

    10 to 13 liter
    C13 XQ425