Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    124-0686: ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 124-0686
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Нагревательный элемент рубашки охлаждения

    Описание:

    • Нагревательные элементы являются важными компонентами рубашки охлаждения, которые являются электрическими нагревательными элементами, встроенными в рубашку охлаждения, окружающую блок цилиндров двигателя, и нагревающими охлаждающую жидкость в холодную погоду.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,6
    • Длина (дюймы): 3,6
    challenger
    55 35 45

    wheel-type loader
    910E 962G 960F 938F 938G II 928G 924F 950G II 910F 928F 962G II 950F II 950G 918F 938G

    petroleum products
    C7

    engine - truck
    3126B 3126E C7 3116 3126

    7 to 9 liter
    3126B

    сельскохозяйственные тракторы
    35

    track-type loader
    963C 963B 953C

    engine - industrial
    3114 3126B 3126 3116 C7

    колесные погрузчики
    IT18F IT14F IT24F 950G 950F 938G 962GII

    лесопогрузчики для лесозаготовительных работ
    325DFMLLA

    3116/3208
    3116

    гусеничные бульдозеры
    D6NLGP

    motor grader
    120H 135H 135H NA 120H NA

    pipelayer
    561N 561M

    integrated toolcarrier
    IT38F IT14B IT28F IT28G IT62G II IT38G IT62G IT12B IT38G II

    excavator
    325D MH 325D L 324D FM 324D L 329D L 325D

    автогрейдеры
    135HNA 120HNA

    track-type tractor
    D6N D6M D5N D5M