Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    254-2267: СОЕДИНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 254-2267
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулятор температуры

    Описание:

    • Включает разъем для подачи воды.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,2
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 4,3
    • Общая высота (дюймы): 0
    wheel-type loader
    914G, 914K 910K

    engine - generator set
    C3.3DE33E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E0 C3.3 C4.4 C4.4DE55E2 C4.4DE88E3 C3.3DE50E2 C4.4DE110E XQP100 XQP60 C3.3DE33E3 C3.3DE50E0 XWP60

    3000
    C4.4 3054C

    paving compactor
    CB-534D, CB-564D

    backhoe loaders
    416FST, 434E, 432E, 428E, 444E, 428D, 424D, 422E, 430FIT

    asphalt paver
    AP-300D AP-300

    integrated toolcarrier
    IT14G

    excavator
    312D2 GC 313D2 LGP 312D2 L 318D2 L 313D2, 312D2, 320D2 GC

    engine - industrial
    C4.4 3054C C3.3 3054E

    track excavators
    312D2L