Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    367-8509: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 367-8509
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кожух термостата с клеевым уплотнением

    Описание:

    • Клеевые уплотнения являются важными компонентами термостатов, которые автоматически поддерживают надлежащую температуру.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Длина (дюймы): 3,75
    earthmoving compactor
    815K

    wheel-type loader
    962M, 972G, 950M, 966F, 938K 966F II 950M Z 930K 950K, 930M 962K, 924K 966G, 966E, 966D, 926M 962M Z 938M

    vibratory single drum smooth
    CS44BLRC

    engine - generator set
    C4.4XQ80 C4.4XQ100 C4.4

    wheel-type skidder
    525D, 545D, 555D, 535D

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    963K, 953K

    engine - industrial
    C4.4 C7.1 C6.6

    telehandler
    TH336C

    forest products
    553C, 2470C

    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026

    wheeled excavator
    M317D2, M322D2, M315D2, M318F, M324D2 MH M320D2, M320F, M322F, M322D2 MH

    wheel loaders
    966FII

    paving compactor
    CP74B, CS-76B CS-76 CS-64B CS-78B CW12 CS79B, CB15 CS-56B CS54B, CCS9, CP44B, CB-68B CP54B, CS-66B CP-74B CP56B, CB-64B CP-68B CB8, CS-68B CS-64 CS-56 CW-34 CP68B, CS64B, CP-76 CS-74B CB7, CP-74 CP-56 CS56B, CS-54B CB10, CP-56B CS68B, CS78B, CW-16 CW34, CB13 CS74B, CS-74 CP-54B CB16 CB-66B CS44B, CP-64 CP76B

    asphalt paver
    AP-1055E AP-1055F AP600F, AP-1000F AP655F, AP-1000E BG1000E, AP500F, AP555F, AP655F L BG1055E

    excavator
    M318F, 323, 330 GC 320D2 FM 330D2 323D2 L 329D2 L 326D2 L 329D2, 330D2 L 320D2 GC 323D2 336 GC 318D2 320, 320 GC

    track-type tractor
    D6N LGP D6N XL D6N