Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    471-7950: THERMOSTAT

    Номер по каталогу: 471-7950
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Thermostat Assembly (RHS)(76°C)

    Description:Cat thermostats are used to regulate engine operating temperature through controlling the flow of fluids entering the engine and ensure proper engine operation for your rugged work environment.Attributes:• Assembly consists of bonded seal, plug, housing and thermostat• Opening temperature: 76°C (169°F)• Max water leak rate: 50 L/h (at 140 kPa at 25°C)• For use with M8 hardware• RoHS compliantApplication:Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Общая высота (дюймы): 0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.