Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    279-4978: БЛОК CLA

    Номер по каталогу: 279-4978
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Блок цилиндров Classic

    Описание:

    • Блоки цилиндров служат в качестве основного корпуса для двигателей.

    Характеристики:

    • Детали Cat® Classic™ предоставляют необходимую долговечность по разумной цене и предназначены для оборудования среднего возраста с низким уровнем использования в легких областях применения.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Блок цилиндров
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 28
    • Длина (дюймы): 43
    wheel-type loader
    966E 970F 966F 966D 966G 972G 966C

    excavator
    350 L 330-A 330-A L 330 L 350-A L E300B 350-A 330B L 330B EL300B

    pipelayer
    572G 571G

    engine - industrial
    3306

    track-type loader
    973 977L

    track-type tractor
    D7H D5B D6H 6SU 163 D6D D6H XR 7SU D6R 6 D7R 7S LGP 56H 6A 7S D7G D6H II 7 153 7A 7U 6S 57H D6G