Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    143-0041: Головка блока цилиндров в сборе

    Номер по каталогу: 143-0041
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

     


    Характеристики:
    Головки блока цилиндров Cat®

    • Обрабатываются с учетом строгих проектных допусков и стандартов компании Caterpillar. Идеальная пригонка всех компонентов и поверхностей сопряжения головки блока цилиндров обеспечивает отсутствие утечек. Это способствует максимальной надежности и долговечности.
    • Чистые головки. Процесс литья не позволяет образовываться стержневой смеси, которая в дальнейшем загрязняет двигатель или мешает надлежащему охлаждению во время эксплуатации, глубоко внутри головок блока цилиндров.
    • Использование стандартных и увеличенных направляющих и/или вкладышей клапанов: доступность нескольких размеров направляющих и вкладышей обеспечивает максимальную возможность ремонта и повторного использования головок блока цилиндра.
    • Возможность восстановления. Дорогостоящую нижнюю часть отливки головки можно обработать на станке для удаления незначительных повреждений и использовать повторно.

     

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 11,75
    • Длина (дюймы): 39,5
    cold planer
    PR-450C

    engine - generator set
    3408C 3408 3408B

    engine - truck
    3408 3408B

    wheel dozer
    834B

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408 3408C 3408B

    marine products
    3408C 3408 3408B

    track-type tractor
    D9R 58L 9 59N 59L 9U 9SU D9N