Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    143-3614: Головка блока цилиндров в сборе

    Номер по каталогу: 143-3614
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

     


    Характеристики:
    Головки блока цилиндров Cat®

    • Обрабатываются с учетом строгих проектных допусков и стандартов компании Caterpillar. Идеальная пригонка всех компонентов и поверхностей сопряжения головки блока цилиндров обеспечивает отсутствие утечек. Это способствует максимальной надежности и долговечности.
    • Чистые головки. Процесс литья не позволяет образовываться стержневой смеси, которая в дальнейшем загрязняет двигатель или мешает надлежащему охлаждению во время эксплуатации, глубоко внутри головок блока цилиндров.
    • Использование стандартных и увеличенных направляющих и/или вкладышей клапанов: доступность нескольких размеров направляющих и вкладышей обеспечивает максимальную возможность ремонта и повторного использования головок блока цилиндра.
    • Возможность восстановления. Дорогостоящую нижнюю часть отливки головки можно обработать на станке для удаления незначительных повреждений и использовать повторно.

     

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 12,25
    • Длина (дюймы): 39,5
    earthmoving compactor
    836

    cold planer
    PM-565 PM-565B

    wheel-type loader
    988F 988B 988F II

    off-highway truck
    769C 769D 771D 771C

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408E

    wheel tractor-scraper
    631E 637E 637G 637D 657E 639D 633E II 633D 631D 631G

    track-type tractor
    D9R D8L D9N