Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    134-4483: Retainer-Valve Spring

    Номер по каталогу: 134-4483
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Valve Spring Retainer

    Description:
    Valve spring retainers hold valves to springs and keep valves from falling into the cylinder and springs from coming off the top.

    Attributes:
    • Hardened steel retainer
    • Spring interface diameter: 18.3 mm (0.72 in)

    Application:
    Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    • Толщина (дюймы): 0
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    962G II 950H 962H 950G II 966D 966F 938G II 924GZ 924G 966E 966F II

    engine - generator set
    3126B

    engine - truck
    3126 3126B 3126E C7

    petroleum products
    C7 3126B

    wheel-type skidder
    535C 545C 525C

    engine - industrial
    C7 3126B SPP101

    track-type loader
    953C 963C

    combine
    460 465 470

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    140G 120K 140M 12K 140K 2 120H 160K 12M 135H 140K 120K 2

    forest products
    573 584HD 322C 584 580B 570B

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M325C MH

    asphalt paver
    BG-260D BG-2455D AP-1055D AP-1000D AP-755

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H IT62G II

    excavator
    325C 324D L M325D MH 325D L 329D L 325C FM 325D FM LL M325D L MH 325D 328D LCR 322C 325D MH 322C FM 325C L 325D FM 329D 326D L 324D LN 324D FM 324D 324D FM LL 329D LN

    pipelayer
    561N

    marine products
    3126B C7

    track-type tractor
    D5N D6N