Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    262-2959: Insert-Valve Seat

    Номер по каталогу: 262-2959
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Valve Seat Insert (Exhaust)

    Description:
    Inserts are important components of valve seats, where intake or exhaust valves rest.

    Attributes:
    • Outside Diameter: 39.1 mm (1.54 in)
    • Inside Diameter: 32.5 mm (1.28 in)
    • Emissions control

    Application:
    Valve seat insert is used in cylinder head assembly of Cat heavy duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    generator
    SR4B

    wheel-type loader
    972M 972M XE 966L 966M 966M XE 972L 966K 972K 966K XE

    engine - generator set
    C9.3

    engine - truck
    C-9 C9

    petroleum products
    CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH31-C9T

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C9.3 C9.3B

    articulated dump truck
    725C 725C2

    cold planer
    PM312 PM313 PM310

    motor grader
    160M 2 12M 3 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 AWD 140M 2 140 140M 3 12M 2 12M 3 AWD

    forest products
    2864C 586C

    excavator
    340F L UHD 340 568 FM 336F 336E H 336F L 336E L 336FMHPU 336F L XE 336E 336E LH 336E HVG 340F 336F LN 336 336F XE 568 FM LL 345 GC 336E LNH 340F L LRE 336E LN 336F LN XE 336F LNXE

    pipelayer
    PL72

    marine products
    C9.3

    wheel tractor-scraper
    637K 627K 627K LRC 627H

    track-type tractor
    D6T D6 D7E D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7E LGP